ZHCAF03 February 2025 TMUX9616 , TMUX9832
多路复用器在高效处理各种应用中发送和接收的数据方面发挥着至关重要的作用,尤其在超声波技术领域。通过实现多个信号的同步收集,多路复用器和信号开关可以提高系统的性能,同时还可以更大程度地降低复杂性,从而使整个系统更加高效。通过更大程度地降低复杂性,可轻松实现扩展,从而使系统能够轻松地显著增加数据采集源(通常是传感器)。本应用手册包含三个常见用例,在这些用例中,可以通过集成超声波多路复用器(如 TMUX9832)来提升系统性能。