ZHCAF03 February   2025 TMUX9616 , TMUX9832

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2超声波
  6. 3流量计
  7. 4无损检测
  8. 5总结
  9. 6参考资料

流量计

在流量计中,TMUX9832 可用于简化流体动力学测量。使用多路复用器可以一次处理多个传感器对,从而提高流量测量的响应能力和精度。使用多路复用器可以添加多个传感器元件,而不会过度增加对额外信号处理元件的需求。这样可以更全面地了解流量测量情况,从而能够滤除更多噪声。另外,使用多路复用器还可以减少所需的传感器数量,使传感器元件(通常是压电式传感器)能够共享信号处理级的输入。总的来说,多路复用器对于提高流量计系统的精度、效率和灵活性很有帮助。

 流量计方框图图 3-1 流量计方框图