ZHCAEZ2 February 2025 AM62P
总之,通过实现无闪烁过渡的早期启动屏幕,可以提供流畅且视觉上吸引人的应用程序入口点,从而提升用户体验。通过优化加载顺序并确保流畅过渡,开发人员可以降低用户感知的等待时间,从而保持用户的参与度。未来的开发应重点优化这些过渡效果,并探索更多优化技术,以提升性能和响应速度。
| 引导流程中的启动界面显示情况 | 所需时间 |
|---|---|
| SBL 流程中的 SBL 启动界面显示情况 | 180ms |
| SPL 流程中的 U-Boot 启动界面显示情况 | 680ms |
图 6-1 硬件设置