ZHCAEZ2 February 2025 AM62P
显示子系统 (DSS) 是灵活的多流水线子系统,支持高分辨率显示输出。DSS 包括输入流水线,提供具有透明度的多层混合,以实现动态合成。支持各种像素处理功能,例如颜色空间转换和缩放等。DSS 包括一个直接存储器存取 (DMA) 引擎,允许直接访问帧缓冲区(器件系统内存)。显示输出可以无缝连接到开放式 LVDS 显示接口发送器 (OLDITX),或者可以作为显示并行接口 (DPI) 直接驱动器件焊盘。