ZHCAEY6
January 2025
AM62D-Q1
1
摘要
商标
1
引言
2
使用功耗估算工具
2.1
运行性能点 (OPP)
2.2
处理器内核利用率
2.3
LVCMOS IO
2.4
外设
2.5
一般
2.6
估计功耗
3
总结
4
参考资料
2.5
一般
用户可通过此部分选择结温(而非环境温度)和功耗估算模式。
结温 (°C):-40 至 125 近似结温
功耗估算模式:典型值或最大值(“典型值”是大多数器件的典型功耗。“最大值”是由于器件变化而可能出现的最坏情况)。