ZHCAEY6 January   2025 AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2使用功耗估算工具
    1. 2.1 运行性能点 (OPP)
    2. 2.2 处理器内核利用率
    3. 2.3 LVCMOS IO
    4. 2.4 外设
    5. 2.5 一般
    6. 2.6 估计功耗
  6. 3总结
  7. 4参考资料

LVCMOS IO

用户可通过此部分选择 AM62D 上常用 IO 子集的模式和利用率,包括 UART (3.3V)、SPI (3.3V)、以太网® (3.3V)、OSPI (1.8V) 和 GPMC (3.3V)。

注: 这不是 AM62D 上可能的完整 IO 集,必须通过 AM62D 引脚多路复用器工具确认任何 IO 配置。这些是双电压 IO 域(1.8V 或 3.3V),但当前是固定的,以匹配 EVM 设计。
  • 模式:与 IO 相关的模式和运行速度。
  • 利用率 (%):将利用率指定为相对于满负载条件的活动百分比。