ZHCAEY6
January 2025
AM62D-Q1
1
摘要
商标
1
引言
2
使用功耗估算工具
2.1
运行性能点 (OPP)
2.2
处理器内核利用率
2.3
LVCMOS IO
2.4
外设
2.5
一般
2.6
估计功耗
3
总结
4
参考资料
2.1
运行性能点 (OPP)
用户可通过此部分设置每个计算内核和集群的工作频率。
A53:旁路至 1400MHz,具体取决于 PLL 分辨率频率阶跃。
注:
如果使用 1400MHz,则必须根据数据表将 VDD_CORE 设置为 0.85V。
MCU R5F:旁路至 800MHz,具体取决于 PLL 分辨率频率阶跃。
设备管理器 R5F:400MHz 或 800MHz,具体取决于 PLL 分辨率频率阶跃。
M4F:400MHz 或 800MHz,具体取决于 PLL 分辨率频率阶跃。
C7x:旁路至 1000MHz。
注:
如果使用 1000MHz,则需要根据数据表将 VDD_CORE 设置为 0.85V。
HSM:133 或 400 MHz