ZHCAEY6 January   2025 AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2使用功耗估算工具
    1. 2.1 运行性能点 (OPP)
    2. 2.2 处理器内核利用率
    3. 2.3 LVCMOS IO
    4. 2.4 外设
    5. 2.5 一般
    6. 2.6 估计功耗
  6. 3总结
  7. 4参考资料

处理器内核利用率

此部分使用户能够通过加载每个利用率在 0%-100%(含端点值)之间计算内核。作为指导,0% 是关闭或未使用状态。1% 是空闲。100% 是最大利用率(即 Dhrystone)。

对于 C7x DSP,没有切换是否使用 MMA 的模式。因此,如果未使用 MMA,德州仪器 (TI) 建议将利用率百分比的有效范围设置为 0 到 50%。例如,如果客户打算在不使用 MMA 的情况下模拟 100% 活动,则 50% 是适当的值。当使用 DSP 的 MMA 时,有效范围为 0 到 100%。