ZHCAEY6 January   2025 AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2使用功耗估算工具
    1. 2.1 运行性能点 (OPP)
    2. 2.2 处理器内核利用率
    3. 2.3 LVCMOS IO
    4. 2.4 外设
    5. 2.5 一般
    6. 2.6 估计功耗
  6. 3总结
  7. 4参考资料

使用功耗估算工具

电子表格的输入部分包含六个部分:“运行性能点”、“处理器内核利用率”、“LVCMOS IO、“外设”、“估算功耗”和“常规”。要使用电子表格的输入部分,用户必须使用相应的使用参数修改字段。供用户输入的单元格为蓝色。无法修改的字段为红色。绿色字段是输出计算出的功耗。将蓝色单元格配置为与预期场景最接近的值。

下面介绍了这四个部分的每个部分的用途:

  • 运行性能点:配置 A53、R5、M4、C7x DSP 和 HSM 的工作频率。
  • 处理器内核利用率:用户估算的每个内核的利用率百分比。
  • LVCMOS IO:具有可选模式和利用率百分比的常用 IO 子集。
  • 外设:具有可选模式和利用率百分比的其他外设。
  • 常规:高级系统配置。
  • 功耗估算:电源轨输出的功耗估算。电源轨与 EVM 设计保持一致。可选 VDD_CORE。