ZHCAEW9 January   2025 TPS543B25T

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1了解热性能
  5. 2散热方法
    1. 2.1 可路由引线框
  6. 3热增强型封装
  7. 4SOA 比较
  8. 5结论

热增强型封装

为了通过封装顶部进行冷却,通常使用散热器将热量从 IC 封装传递到周围环境。电路板设计,尤其是包含资源密集型计算芯片组的电路板设计,通常选择在整个电路板上安装散热器,以最大限度地扩大电路板接触流体介质的表面积。流体介质可以是环境静态空气、环境气流,也可以是液体介质(例如水、制冷剂或油)。图 3-1 直观展示了元件放置情况的图表。

 带散热器的转换器图 3-1 带散热器的转换器

在器件顶部涂抹热膏,以均匀地覆盖传导表面。然后,连接散热器,以最大限度地增加用于散热的表面积。由于大多数电源管理 IC 都是使用模塑化合物超模压封装而成的,因此需要对封装技术进行微调,以优化散热器的热传递功能。

热增强型封装 (TEP) 技术使内部裸晶在封装的顶部露出来,以便直接接触热膏和散热器,从而通过封装的顶部实现更好的热传导。TEP 指采用选择性“薄膜辅助”模具工艺的封装技术,在成型过程中使用一层薄膜来防止模塑材料流到裸晶上。工艺流程几乎与标准超模压工艺相同,只是不需要利用顶部模塑化合物即可让裸晶露出来。图 3-2 展示了从 TPS543B25TEVM 的顶部拍摄的 TEP 降压转换器 TPS543B25T 照片。

 TPS543B25T 电路板照片图 3-2 TPS543B25T 电路板照片

去除顶部模塑化合物后,TPS543B25T 的 θJc(top) 为 0.2°C/W,比同一器件 TPS543B25 的超模压版本降低了 0.6°C/W。在应用散热器的情况下,这会导致总热阻降低,如 表 3-1 所示。

表 3-1 TPS543B25T 与 TPS543B25 的 RθJA 比较
器件 RθJA (°C/W)
TPS543B25 12.3
带散热器的 TPS543B25 12.16
不带散热器的 TPS543B25T 11.8
带散热器的 TPS543B25T 10.2
带散热器、有气流的 TPS543B25T (200LFM) 7

与不带散热器、采用标准封装的器件相比,带散热器、采用 TEP 的器件可以将热阻降低约 2.1°C/W。如果应用了气流,则热阻会进一步降低 3.2°C/W。

当器件处于负载状态时,较低的热阻可使温升显著降低,尤其是在电流较高的情况下。图 3-3 显示的是在 80°C 环境温度 (TA) 下,TPS543B25T 和 TPS543B25 在负载范围内的结温 (TJ)。两者都是在 TPS543B25EVM 上进行的测试。通过将测得的 PG 二极管功率损耗乘以热阻,可以估算出温升。TJ 的计算方法是将温升与 80°C TA 相加。请注意,TPS543B25 和 TPS543B25T 的额定最大结温为 150°C。

 TPS543B25T 与 TPS543B25 在负载范围内的 TJ图 3-3 TPS543B25T 与 TPS543B25 在负载范围内的 TJ

在满载状态下,应用了散热器的 TPS543B25T 的 TJ 比 TPS543B25 低 13.7°C,并且在有气流的情况下可以再额外降低 20.8°C。