ZHCAEU2A December 2024 – January 2025 AFE11612-SEP , TMP461-SP , TMP9R00-SP , TMP9R01-SEP , TMP9R01-SP
TI 航天级器件具有不同级别的辐射耐受性,支持近地轨道、中地球轨道和对地静止轨道任务。不同的任务可能有不同的辐射要求,具体取决于与地球的距离和任务持续时间。本产品概述介绍了德州仪器 (TI) 可以提供的航天温度设计、对可用选项重要性的见解以及有关在选择客户需要集成到其系统中的航天器件时如何作出正确决策的指导。TI.com 提供符合增强型航天塑料 (SEP)、耐辐射 (SP) QMLP 和耐辐射 QMLV 标准的温度传感器。TI 的多样化产品系列提供了不同的尺寸选择、塑料与陶瓷材料选择,以及不同的耐辐射选项供客户选择。客户在选择航天器件之前需要考虑系统在太空中的位置、了解系统需要满足的辐射要求、愿意支出的成本、愿意使用的尺寸和表面积以及相关的风险。
为了帮助您作出明智的决策,下表提供了 TI 所使用的温度设计的详细比较。尺寸会影响您可以在设计中选择的选项。以下照片对我们的 SP 器件和 SEP 器件的尺寸进行了比较。我们所有航天器件的工作温度范围均为 -55°C 至 125°C。
| 器件 | 军用规格 | 合格等级 | TID 特性(krad) | TID RLAT (krad) | SEL (MeV·cm2/mg) | 通道数量 | 本地最大精度 | 远程最大精度 | 电源电压 | 关断 Iq(典型值) | 封装 | 尺寸 (mm) | 接口 | 支持的位温度范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP9R00-SP | 5962-20214 | QMLV-RHA | 100 | 100 | 75 | 1 个本地 8 个远程 | 1.5C | 2C | 1.7 至 2V | 300μA | CFP (16) | 10.16mm X 7.10mm X 2.13mm | I2C、SMBus、2 线 | -256 到 255.9375C |
| TMP461-SP | 5962-17218 | QMLV-RHA | 100 | 100 | 76 | 1 个本地 1 个远程 | 2C | 1.5C | 1.7 至 3.6V | 350μA | CFP (10) | 7.02mm X 6.86mm X 2.62mm | I2C、SMBus、2 线 | -64 到 191C |
| TMP9R01-SEP | V62/24615 | 耐辐射 | 50 | 30 | 43 | 1 个本地 1 个远程 | 2C | 1.5C | 1.7 至 3.6V | 350μA | VSSOP (10) | 3mm X 3mm X 0.4mm | I2C、SMBus、2 线 | -64 到 191C |
| TMP9R01-SP | 5962-17218 | QMLP-RHA | 100 | 100 | 75 | 1 个本地 1 个远程 | 2C | 1.5C | 1.7 至 3.6V | 350μA | VSSOP (10) | 3mm X 3mm X 0.4mm | I2C、SMBus、2 线 | -64 到 191C |
| AFE11612-SEP | V62/22614 | 耐辐射 | 50 | 20 | 43 | 1 个本地 2 个远程 | 4.5C | 6C | 2.7 至 5.5V | 1.6mA | HTQFP (64) | 10mm X 10mm X 1.2mm | I2C、SPI | -256 到 255.875C |
图 3 高度比较
图 4 尺寸比较SMD 与军用器件型号及相关的制造商器件型号之间常常会产生混淆。了解命名约定可以提高整体效率,并降低收到错误物品的风险。我们航天客户的其中一项关键要求是满足军用标准 DLA 要求 MIL-PRF-38535 和 MIL-STD-883。我们的航天 IC OPN 遵循并符合这些军用标准。国防物流局 (DLA) 是美国国防部 (DoD) 下属的一个机构,负责监督所有主要用于军事应用的电子产品。为 TI 符合 QML 标准的所有航天产品提供了标准微电路图 (SMD) 和军用器件型号。下表提供了航天 OPN 命名约定的一些基本信息。有关命名约定的更多信息,请参阅 DLA 标准微电路图 (SMD) 和 JAN 器件型号入门 应用手册。
| 术语 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 工程模型 (EM) | 在同一 GPN 下,可以订购以 /EM 或 MPR 结尾的产品。仅在 25°C 下进行了测试,并且没有经过完整的航天处理(如烧机测试)。TI 工程评估单元与 MIL-PRF-38535 QML V 类处理(修订版 A) | TMP461HKU/EM TMP9R00HKT/EM |
| 飞行器件 - QMLV | 航天级认证。DLA 规范 (MIL-PRF-38535)/流程,所有航天器件都必须使用。特定于密封器件(陶瓷封装),并包括额外的测试,例如晶圆批次验收(包括寿命测试和晶圆批次的 SEM)、严格的封装前目视检查、X 射线和 PIND。关键环节中的流程 | 5962-1721801VXC |
| 飞行器件 - QMLV-RHA | 耐辐射保障。器件的抗辐射能力 (TID) 是通过对每个晶圆或晶圆批次进行测试来设计的。完全符合航天要求、可以按原价下单购买的产品。从 5962Yxxxxxx 开始。“Y”表示耐辐射水平。 R = 100krad;L = 50krad;F = 300krad | 5962R1721801VXC 5962R2021401VXC |
TI 温度传感器航天产品分为两个等级:用于 LEO 应用的航天 EP (SEP) 和用于 GEO/MEO 应用的航天级 (SP)。TI 的航天产品页面中列出了所有 TI 传感器航天产品分类和要求。选择航天产品时的关键差异在于封装、键合线、辐射水平和释气测试。为航天鉴定执行的两项主要测试是单粒子效应 (SEE) 和电离辐射总剂量效应 (TID)。SEE 测试辐射冲击的单个粒子对器件的影响。TID 测试长时间暴露在辐射下对器件的影响。GEO/MEO 航天任务要求 SEE 水平大于 60MeV。LEO 任务通常只需要小于 43MeV。TID 是执行任务期间随着时间推移累积的带电粒子的辐射总量。大多数 LEO 任务最多需要耐受 30krad,而深太空任务可能需要耐受高达 300krad。对于 RHA 器件,对每个组装批次的器件样本进行 TID 测试。SEE 和 TID 结果结合起来提供的信息可用于预测器件在太空中的表现。TI 遵循 MIL-STD-883 测试方法 1019 进行辐射测试。请参阅 TI 的器件等级页面。
| 产品 | 说明 |
|---|---|
| 耐辐射 (-SEP) | 具有成本效益的塑料小尺寸设计,具有以下特性:
|
| 耐辐射保障 (-SP) | 这是 SEP 产品的一项技术进步,可以确保具有更强的辐射性能。遵循 MIL-PRF-38535QMLP:密封在塑料包装中。会发生释气。提供了释气数据。QMLV:陶瓷封装是密封的,没有释气。较大的热质量和表面积空间。 |