ZHCAES7 November 2024 TUSB1021-Q1 , TUSB521-Q1
放置交流耦合电容器时,最大元件尺寸为 0402。布局期间,在主机或器件通道上,将交流耦合电容器放置在与器件和 TUSB521-Q1/TUSB1021-Q1 等距的位置。在连接 TUSB521-Q1/TUSB1021-Q1 通道的连接器上,以对称放置方式将交流耦合电容器靠近 TUSB521-Q1/TUSB1021-Q1 放置,以建立出色的信号质量并更大限度地减少反射。放置可选的下拉电阻器时,电阻器的焊盘应与高速布线共用,从而尽量减少残桩。有关最佳交流耦合电容器布局对称性的示例,请参阅 图 6-2。
图 6-2 交流耦合电容器布局示例