ZHCAES7 November 2024 TUSB1021-Q1 , TUSB521-Q1
对于 TUSB1021-Q1,选择要使用哪种 EQ 设置的相同方法仍然适用,不同之处在于,在 10Gbps 时,使用 表 3-3 中的 USB3.1 Gen 2 的每英寸预期损耗量,以及 TUSB1021-Q1 使用 表 3-2 中的 EQ 设置可补偿的损耗量。
| FR4 PCB 布线长度(英寸) | 5GHz 时的损耗 (dB) |
|---|---|
| 1 | 0.9 |
| 2 | 1.7 |
| 3 | 2.6 |
| 4 | 3.5 |
| 5 | 4.3 |
| 6 | 5.2 |
| 7 | 6.1 |
| 8 | 7 |
| 9 | 7.8 |
| 10 | 8.7 |
| 11 | 9.6 |
| 12 | 10.4 |
| 13 | 11.3 |
| 14 | 12.2 |
| 均衡 设置 # | RX1 和 RX2 端口 | SSTX 端口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ1 引脚电平 | EQ0 引脚电平 | 5GHz 时的 EQ 增益 (dB) | SSEQ1 引脚电平 | SSEQ0 引脚电平 | 5GHz 时的 EQ 增益 (dB) | |
| 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -2.4 |
| 1 | 0 | R | 2.6 | 0 | R | -0.2 |
| 2 | 0 | F | 4.2 | 0 | F | 1.3 |
| 3 | 0 | 1 | 5.7 | 0 | 1 | 2.8 |
| 4 | R | 0 | 6.7 | R | 0 | 3.8 |
| 5 | R | R | 7.9 | R | R | 4.9 |
| 6 | R | F | 8.7 | R | F | 5.8 |
| 7 | R | 1 | 9.5 | R | 1 | 6.6 |
| 8 | F | 0 | 10.2 | F | 0 | 7.3 |
| 9 | F | R | 10.9 | F | R | 7.9 |
| 10 | F | F | 11.4 | F | F | 8.4 |
| 11 | F | 1 | 11.9 | F | 1 | 8.9 |
| 12 | 1 | 0 | 12.2 | 1 | 0 | 9.3 |
| 13 | 1 | R | 12.6 | 1 | R | 9.7 |
| 14 | 1 | F | 12.9 | 1 | F | 10.0 |
| 15 | 1 | 1 | 13.3 | 1 | 1 | 10.5 |