ZHCAES7 November 2024 TUSB1021-Q1 , TUSB521-Q1
| FR4 PCB 布线长度(英寸) | 2.5GHz 时的损耗 (dB) |
|---|---|
| 1 | 0.5 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1.5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2.5 |
| 6 | 2.9 |
| 7 | 3.4 |
| 8 | 3.9 |
| 9 | 4.4 |
| 10 | 4.9 |
| 11 | 5.4 |
| 12 | 5.9 |
| 13 | 6.4 |
| 14 | 6.9 |
| 均衡 设置 # |
RX1 和 RX2 端口 | SSTX 端口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ1 引脚电平 | EQ0 引脚电平 | 2.5GHz 时的 EQ 增益 (dB) | SSEQ1 引脚电平 | SSEQ0 引脚电平 | 2.5GHz 时的 EQ 增益 (dB) | |
| 0 | 0 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | -0.9 |
| 1 | 0 | R | 1.8 | 0 | R | 0.2 |
| 2 | 0 | F | 2.7 | 0 | F | 1.1 |
| 3 | 0 | 1 | 3.7 | 0 | 1 | 2.2 |
| 4 | R | 0 | 4.6 | R | 0 | 3.0 |
| 5 | R | R | 5.5 | R | R | 4.0 |
| 6 | R | F | 6.3 | R | F | 4.8 |
| 7 | R | 1 | 7.0 | R | 1 | 5.6 |
| 8 | F | 0 | 7.8 | F | 0 | 6.4 |
| 9 | F | R | 8.5 | F | R | 7.0 |
| 10 | F | F | 9.1 | F | F | 7.6 |
| 11 | F | 1 | 9.7 | F | 1 | 8.2 |
| 12 | 1 | 0 | 10.1 | 1 | 0 | 8.7 |
| 13 | 1 | R | 10.7 | 1 | R | 9.2 |
| 14 | 1 | F | 11.1 | 1 | F | 9.7 |
| 15 | 1 | 1 | 11.6 | 1 | 1 | 10.2 |