ZHCAES7 November 2024 TUSB1021-Q1 , TUSB521-Q1
遵循本文档中列出的布局指南,TUSB521-Q1 将能够通过典型的 14 英寸 FR4 布线恢复 USB 设备的信号。请记住,转接驱动器到 USB-C 连接器的距离(也称为后置通道长度)最大为 5 英寸。这些建议的最大布线长度假定器件提供 -3dB 的去加重功能,并且具有符合要求的接收器,可以减少 USBIF 为 Type-C 电缆和主机/器件预算的 20dB 损耗。通过调整器件的均衡、去加重功能和 VOD 设置,可以延长系统中可用的最大布线长度,从而延长使用时间。反之,如果信号无法用 USBIF 给出的 20dB 损耗预算恢复,则需要进行更改以满足此要求,比如更改器件的放置或调整器件的设置。只有在与器件制造商讨论确定正确的设置之后,才能对器件进行任何这些更改。
图 4-1 TUSB521-Q1 放置设计示例