ZHCAES7 November 2024 TUSB1021-Q1 , TUSB521-Q1
图 5-1 提供了一个器件系统配置示例,该系统使用运行速率为 5Gbps 的 USB3.1 Gen 1 器件以及 TUSB521-Q1。
图 5-1 TUSB521-Q1 实现示例使用本示例中给定的布线长度,为 SSTX 和 RX1/2 选择均衡值的方法是选择可用的最接近 EQ 增益,以匹配通过连接器、元件和器件封装产生的布线损耗和额外损耗:
请注意,其他因素(例如布局质量、器件发送器和接收器质量)需要调整 EQ 设置才能获得出色性能。使用上述方法根据系统板布线长度选择初始配置值。