ZHCAEP7 November   2024 DS320PR410

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1入门和 GUI 概述
  5. 2配置页面
  6. 3底层页面
  7. 4EEPROM 页面
  8. 5顶层页面
  9. 6眼高页面
  10. 7总结
  11. 8参考资料

入门和 GUI 概述

以下部分介绍了安装德州仪器 (TI) SigCon Architect GUI 和 DS320PR410 SigCon Architect GUI 配置文件所需的步骤。

  1. 下载并安装德州仪器 (TI) SigCon Architect GUI EVM v3 程序。有关详细说明,请参阅 SigCon Architect:安装和入门指南 中的步骤。
  2. 从 TI 网站或安全资源文件夹下载 DS320PR410 SigCon Architect GUI 配置文件更新程序并进行安装。
  3. 将 USB2ANY 接口适配器或 Aardvark I2C 主机适配器连接到所需的 DS320PR410 和 PC。
  4. 启动 SigCon Architect EVM GUI v3 程序并确保已安装 DS320PR410 配置文件。成功安装后,该程序会作为 DS320PR410 器件的实例显示在 SigCon Architect GUI 的 Selection 列下方。

以下列出了每个 DS320PR410 SigCon Architect GUI 页面的说明:

  1. Configuration Page:用于配置器件 SMBus/I2C 地址、器件 EVM 型号、器件数量(仅限 DS320PR410EVM-CUSTOM 模式)和接口适配器。
    注: 在访问任何其他 GUI 页面之前,必须配置 Configuration Page。
  2. Low Level Page:单个寄存器对每个器件的访问。该页面可用于更改特定寄存器设置或验证通过 High Level Page 进行的更改是否生效。
  3. EEPROM Page:用于创建、读取和写入 EEPROM Hex 文件(采用 Intel™ Hex 格式)。当 DS320PR410 配置为 SMBus/I2C 主模式 (MODE = L1) 时,转接驱动器在上电时加载存储在外部 EEPROM 中的设置。用户可以使用该页面配置这些设置。
  4. High Level Page:主页面,用于更改器件的 EQ 设置(EQ 指数/CTLE、直流增益)和监测每个通道的有效状态。
  5. Eye Height Page:用于执行所选通道的 EyeScan 并以图形形式显示 EyeScan 结果图。这有助于调整 DS320PR410 和为您的系统选择 EQ 指数。有关更多详细信息,请参阅使用 TI PCI-Express Gen5.0 转接驱动器进行眼图扫描 应用手册。