DS320PR410 转接驱动器具有一个连续时间线性均衡器 (CTLE),它运用高频增强和低频衰减功能来帮助均衡无源通道的频率制约型插入损耗。为了清晰简洁,CTLE 设置在本节中被称为 EQ 设置。
High Level Page 用于根据特定应用的需要快速轻松地调整 EQ 设置。有关 EQ 设置的进一步说明,请参阅 DS320PR410 用于 PCIe™ 5.0、CXL 2.0 的四通道线性转接驱动器 数据表。该页面包含 Device Status 选项卡,该选项卡用于监测每个连接的器件的通道状态,还包含 Block Diagram 选项卡,该选项卡用于调整每个连接的器件的 EQ 设置。以下步骤详细演示 High Level Page 的详细功能。
- 点击 GUI 左侧的 High Level Page 选项卡后,将显示 Device Status 选项卡,如图 5-1 所示。每个通道状态按顺序更新,其中显示每个连接的器件的通道 RX 检测和 EEPROM 组负载状态,以及通道的当前 EQ 设置。如果发现正确的接收器阻抗检测,则 RX 检测状态栏显示为绿色,如果未发现正确的接收器阻抗检测,则显示为红色。如果器件的寄存器组正确加载了 EEPROM 数据,则 EEPROM 加载状态栏显示为绿色,如果 EEPROM 数据加载失败,则显示为红色。请注意,当器件在 SMBus/I2C 辅助模式 (MODE = L2) 下运行时,EEPROM 加载状态始终指示失败(红色)加载状态。当前 EQ 设置显示在每个通道的状态指示器的右侧。
- 点击 Block Diagram 选项卡可显示图 5-2 中突出显示的屏幕。在此处,可以调整每个通道的 EQ 设置(EQ 指数、EQ 增强、EQ 直流增益)。要对特定器件或通道的设置进行编程,请从相应的 Device Select 和 Channel Select 下拉菜单中选择器件和通道。
- 选择所需的 EQ Index/EQ Boost 设置和 EQ DC Gain。EQ Index 下拉菜单是快速调整应用的转接驱动器均衡增强值的最简单方法。选择 EQ Index 值后,EQ Boost 1、EQ Boost 2 和 EQ Boost 1 (2nd order) 字段会自动填充。用户可根据需要调整每个增强值以实现更精细的调整。有关 EQ Index 增强值的更多信息,请参阅器件数据表。图 5-3 突出显示了这些选项。
图 5-4 中突出显示的 EQ DC Gain 下拉菜单可用于调整通道直流增益(平坦增益)。有关直流增益的更多信息,请参阅器件数据表。对于大多数应用,建议使用 EQ DC Gain 值 0dB。
点击 Apply to Channel 按钮可以将所选的 EQ 设置应用于所选的器件和所选的通道(分别由 Device Select 和 Channel Select 下拉菜单指示)。点击 Apply to All Channel 按钮可将所选的 EQ 设置应用于使用 Device Select 下拉菜单所选的器件(一个或多个)的所有通道。图 5-5 突出显示了这些选项。