Eye Height Page 可以帮助用户观察其系统中的转接驱动器 EQ 设置的效果。该页面可用于显示通过所连接器件每个有效通道的转接驱动器的信号 EyeScan 图。有关 EyeScan 的更多信息,请参阅使用 TI PCI-Express Gen5.0 转接驱动器进行眼图扫描 应用手册。TI 建议使用其他通道裕度工具来监测 PCIe 链路每一端的信号质量,以确定最佳系统性能。该工具可用作参考,无法仅根据 EyeScan 结果提供最佳系统性能。
- 为 EyeScan 捕获选择所需的 Scale Per Step,如图 6-1 所示。该参数确定 EyeScan 操作的捕获电压范围,如果需要,可提供四个用于增加粒度的选项。默认情况下,该参数被设置为 ±400mV(12.5mV 阶跃)。
- 使用 DSx/USx CHx 复选框或 Select All 复选框为 Downstream 和 Upstream 器件选择所需 EyeScan 捕获的通道。图 6-2 突出显示了这些选项。
- 点击 Start Sweep 按钮开始 EyeScan 图捕获。转接驱动器使用已编程的转接驱动器 EQ 设置为每个选择的通道自动捕获 EyeScan,并在 Downstream 和 Upstream 图中显示结果。可以在页面上的红色和绿色状态指示框中找到扫描状态,如图 6-4 所示。点击 Stop Sweep 按钮可取消当前 EyeScan 扫描。请注意,点击 Stop Sweep 按钮会结束捕获并绘制到取消点为止捕获的所有通道 EyeScan 结果。图 6-3 突出显示了这些按钮。
- 扫描完成后,图会显示 EyeScan 扫描结果。图 6-5 展示了一个示例结果图。图 6-6 中突出显示的 Downstream 和 Upstream 图通道选择器可用于强调每个图上的所需通道和查看该通道的 EQ 设置。请注意,该图显示了所选通道在不同电压电平下的命中计数,这些计数直接在转接驱动器的发送器输出引脚上捕获。TI 建议使用其他通道裕度工具来监测 PCIe 链路每一端的信号质量。该工具可用作参考,无法仅根据该图提供最佳系统性能。
- 要导出所选通道的原始 EyeScan 数据,请点击图 6-7 中突出显示的 Export Processed Data 按钮。使用提示的文件资源管理器保存原始数据文件。
- 此外,可以通过点击每个通道旁边的图图标来自定义图。图 6-8 展示了一个示例自定义菜单。