ZHCAEP7 November   2024 DS320PR410

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1入门和 GUI 概述
  5. 2配置页面
  6. 3底层页面
  7. 4EEPROM 页面
  8. 5顶层页面
  9. 6眼高页面
  10. 7总结
  11. 8参考资料

底层页面

以下部分介绍了 DS320PR410 GUI 中 Low Level Page 的功能。该页面可用于访问每个 DS320PR410 器件的各个寄存器,更改特定器件设置,验证当前器件状态以及验证通过 GUI High Level Page 进行的更改。有关 DS320PR410 寄存器的更多信息,请参阅 DS320PR410 编程指南。

  1. 使用图 3-1 中显示的 Device Select 下拉菜单选择要进行读取或写入的器件。DS320PR410-RSC-EVM 包含四个下游器件和四个上游器件。

     底层页面:“Device Select”下拉菜单

    图 3-1 底层页面:“Device Select”下拉菜单
  2. 使用 Device Select 下拉菜单选择所需的器件后,GUI Register Map 表中会显示完整的寄存器映射。使用图 3-2 中显示的 Block Select 下拉菜单跳至所需的表部分,以查看器件 Bank Shared 寄存器、器件 Channel 寄存器和器件 Bank 寄存器。寄存器 Bank 包含全部器件通道 0-3。

     底层页面:“Block Select”下拉菜单

    图 3-2 底层页面:“Block Select”下拉菜单
  3. 点击 Read All 按钮可将整个器件的配置寄存器读取到 GUI 中。或者,点击特定的寄存器并点击 Read Register 器件可以更新在 GUI 中选择的目标寄存器。Current Address 字段会自动更新为选择的(突出显示的)寄存器。图 3-3 展示了该字段和相关的按钮。

     底层页面:“Read Register”按钮

    图 3-3 底层页面:“Read Register”按钮
  4. 要对选择的寄存器进行写入,请选中或取消选中 Register Data 字段中的复选框,或者在 Data 字段中手动输入一个十六进制值。然后,点击 Write Register 按钮将指定的数据写入突出显示的器件寄存器。要验证是否已进行更改,请点击 Read Register 按钮。请注意,Field Description 表介绍了突出显示的寄存器中每个位的功能。图 3-4 展示了该字段和相关的按钮或复选按钮。

     底层页面:“Data”字段和“Write Register”按钮

    图 3-4 底层页面:“Data”字段和“Write Register”按钮
  5. 点击 Save Config 按钮可将当前寄存器配置保存到一个 .cfg 文件中,点击 Load Config 按钮可加载器件 .cfg 文件。点击 Reset Device 按钮可将每个器件寄存器复位至 Register Map 中指定的 Default 寄存器值。图 3-5 概述了这些按钮中的每一个按钮。

     底层页面:复位、加载和保存器件配置按钮

    图 3-5 底层页面:复位、加载和保存器件配置按钮
  6. 如果需要,可以通过该页面的 Generic Register Operation 部分使用自定义掩码对通用器件寄存器进行读取和写入。这可以在 Low Level Page 的底部找到,如图 3-6 所示。

     底层页面:通用寄存器操作

    图 3-6 底层页面:通用寄存器操作