ZHCAEP1A October   2024  – December 2024 AMC0380D-Q1 , AMC0381D-Q1 , AMC0386-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2高电压电阻隔离式放大器和调制器的优势
    1. 2.1 节省空间
    2. 2.2 集成高压电阻的温度漂移和使用寿命漂移更低
    3. 2.3 精度结果
    4. 2.4 完全集成电阻与附加外部电阻示例
    5. 2.5 器件选择树和交流/直流常见用例
  6. 3总结
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

器件选择树和交流/直流常见用例

 AMC038x 选择树图 2-8 AMC038x 选择树
表 2-1 交流电压检测用例
用例标称电压范围建议分压器分压比
相对中性点交流线路电压检测120VRMS (±10%)/190VPK400:1
230VRMS (±10%)/360VPK400:1
相间交流线路电压检测400VRMS (±10%)/620VPK600:1
690VRMS (±10%)/1070VPK1000:1
表 2-2 直流电压检测用例
用例标称电压范围建议分压器分压比
源自单相 120VAC 的直流链路最高 400V + 10%400:1
源自单相 230VAC 的直流链路最高 600V + 10%600:1
源自三相 230/400VAC 的直流链路最高 1000V + 10%1000:1
具有 1500V+ 串电压的 ESS/太阳能应用最高 1600V + 10%1600:1

AM038x 器件器具有四个固定比率选项,可提供四个不同的输入电压范围:400V、600V、1000V 和 1600V。这些器件还具有三种不同的输出类型:差分模拟输出、单端模拟输出和数字位流调制器输出(图 2-8)。这些器件通过双极输入选项(表 2-1)支持交流电压检测,通过直流输入选项(表 2-2)支持直流电压检测。有关具体应用案例的更多信息,请参阅利用隔离式电压检测充分提高功率转换和电机控制效率 营销白皮书。