ZHCAEP1A October 2024 – December 2024 AMC0380D-Q1 , AMC0381D-Q1 , AMC0386-Q1
除了节省空间之外,集成高压电阻分压器还可提高精度。以往采用外部电阻的设计具有更高的温度漂移和使用寿命漂移;省去外部电阻可以消除大部分总误差。更具体地说,外部电阻的温度漂移会随时间推移越来越严重。通常,外部电阻分压器在分压器的上半部分使用高压电阻,在分压器的下半部分使用低压 (LV) 电阻。这些低压电阻通常具有不同的类型、结构或材料。集成电阻分压器对上电阻和下电阻使用相同的材料,因此温度系数非常低。电阻分压器的任何剩余误差随后都会在生产中得到校准,这实际上完全消除了电阻分压器误差。考虑以下示例:
外部电阻最坏情况下的漂移误差:
集成电阻最坏情况下的漂移误差:
由于外部电阻可以朝相反方向变化,这相当于总信号链误差的 2/3 以上;额外增加 1%。因此,与高压集成电阻产品不同,外部电阻设计很难在整个温度范围和使用寿命内实现低于 1% 的精度。