ZHCAEP1A October   2024  – December 2024 AMC0380D-Q1 , AMC0381D-Q1 , AMC0386-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2高电压电阻隔离式放大器和调制器的优势
    1. 2.1 节省空间
    2. 2.2 集成高压电阻的温度漂移和使用寿命漂移更低
    3. 2.3 精度结果
    4. 2.4 完全集成电阻与附加外部电阻示例
    5. 2.5 器件选择树和交流/直流常见用例
  6. 3总结
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

简介

随着高电压汽车和工业设计的发展,人们对于精确、安全和高能效的电隔离电压检测设计的需求日益增长。AMC038x 产品系列是一组隔离式放大器和调制器,具有更高精度、增强集成和更强功能,可满足这些要求。与使用外部电阻分压器的传统设计相比,这些器件采用集成高压 (HV) 电阻,因此设计尺寸大大减小。要将电压降至 1V 或 2V 电平,外部高压电阻分压器可能尺寸很大且成本高昂。此外,与分立式电阻相比,集成电阻具有非常低的温度漂移和使用寿命漂移。因此,AMC038x 产品能够在整个温度范围和使用寿命内实现低于 1% 的精度,并且无需校准。