ZHCAEP1A October   2024  – December 2024 AMC0380D-Q1 , AMC0381D-Q1 , AMC0386-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2高电压电阻隔离式放大器和调制器的优势
    1. 2.1 节省空间
    2. 2.2 集成高压电阻的温度漂移和使用寿命漂移更低
    3. 2.3 精度结果
    4. 2.4 完全集成电阻与附加外部电阻示例
    5. 2.5 器件选择树和交流/直流常见用例
  6. 3总结
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

节省空间

 节省布板空间图 2-1 节省布板空间

电流分立式高压电阻会占用 PCB 上的大部分空间。通常,单个电阻的压降受限于制造商,由于板级可靠性问题,客户倾向于选择尺寸较小的电阻。因此,系统可能需要多达 15 个高压电阻来降低电压并维持系统的隔离额定值。相比之下,AMC038x 产品系列将高压电阻集成到器件中,相当于使设计更简单、更小巧。这在高压输入和下一个最近的引脚之间提供了 8mm 爬电距离和间隙距离。如图 2-1 所示,设计尺寸减小了 50% 以上,并大大减少了 BOM 数量。