ZHCAEP1A October 2024 – December 2024 AMC0380D-Q1 , AMC0381D-Q1 , AMC0386-Q1
AMC038x 产品系列尺寸更小、精度更高且易于集成,是适用于各种应用的强大设计。集成高压电阻可实现低于 1% 的行业领先精度,PCB 设计尺寸减小 50%,并且无需行末校准。这些改进大大提升了这些隔离式放大器和调制器在混合动力汽车、能源基础设施和电机驱动应用中的适用性。