ZHCAEN5 October   2024 TAC5111 , TAC5112 , TAC5211 , TAC5212

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2TAC5212 和 TAC5211 功耗
    1. 2.1 TAC521x:禁用 PLL 时的目标模式功耗
    2. 2.2 TAC521x:启用 PLL 时的目标模式功耗
  6. 3TAC5112 和 TAC5111 功耗
    1. 3.1 TAC511x:禁用 PLL 时的目标模式功耗
    2. 3.2 TAC511x:启用 PLL 时的目标模式功耗
  7. 4最低功耗设置
    1. 4.1 电源调优选项
  8. 5总结
  9. 6参考资料

简介

TAC5x1x 器件中的功耗在很大程度上取决于启用的用法和特性。下表汇总了以下各项的功耗:

  • 电源电压
  • 采样频率
  • 启用通道计数
  • 抽取滤波器
  • 位时钟与帧同步比
  • PLL 状态(已启用或已禁用)
  • 输出配置和负载
  • 转换的字长

以下各表报告了 AVDD 模拟电源上的平均空闲通道电流消耗。此电源为所有内部模拟和数字电路供电。由于数字 I/O 引脚消耗的电流,因此不包括输入/输出 (I/O) 电源 IOVDD,具体取决于应用。I/O 电源取决于以下因素:

  • 系统总线接口的负载电容
  • 数字数据 I/O 时钟速率
  • I2C 总线接口上拉和主机执行的事务频率