ZHCAEN5 October   2024 TAC5111 , TAC5112 , TAC5211 , TAC5212

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2TAC5212 和 TAC5211 功耗
    1. 2.1 TAC521x:禁用 PLL 时的目标模式功耗
    2. 2.2 TAC521x:启用 PLL 时的目标模式功耗
  6. 3TAC5112 和 TAC5111 功耗
    1. 3.1 TAC511x:禁用 PLL 时的目标模式功耗
    2. 3.2 TAC511x:启用 PLL 时的目标模式功耗
  7. 4最低功耗设置
    1. 4.1 电源调优选项
  8. 5总结
  9. 6参考资料

电源调优选项

TAC5x1x 还具有一组电源调优设置,旨在通过优化模拟信号链的功耗和 DSP 所需的 MIPS 来进一步降低电流消耗。这些电源调优选项分别可在 ADC 和 DAC 的 PWR_TUNE_CFG0 和 PWR_TUNE_CFG1 中找到。使用的电源调优选项包括以下内容:

  • ADC 电源调优选项
    • 调制器时钟 2 分频模式:该模式将 ADC 的调制器时钟从默认 3MHz 降低到 1.5MHz。
      • 对于 AVDD > 2V 的情况,此模式仅适用于 ADC 10k 输入阻抗 (ADC_CHx_IMP) 以及轨到轨共模配置 (ADC_CHx_CM_TOL)。
    • CIC 滤波器顺序:此模式将 CIC 滤波器级数从 5 阶降到 4 阶。
    • 低功耗滤波器:设置此模式后会覆盖 ADC 抽取滤波器,将 DSP 所需的 MIPS 降低到尽可能低的水平。此模式与 PLL 禁用条件结合使用,以高效利用 DSP 可用的精简 MIPS。
  • DAC 电源调优选项
    • 调制器时钟 2 分频模式:设置此模式后会将 DAC 的调制器时钟从默认 3MHz 降低到 1.5MHz。
    • DAC 功率标度:设置此模式后会将 DAC 中的中间电流级减少一半 (VREF/2R)。
    • 低功耗滤波器:设置此模式后会覆盖 DAC 抽取滤波器,将 DSP 所需的 MIPS 降低到尽可能低的水平。此模式与 PLL 禁用条件结合使用,以高效利用 DSP 可用的精简 MIPS。

要访问功率调节电流消耗矩阵,请选择此 Excel 链接