ZHCAEN5 October   2024 TAC5111 , TAC5112 , TAC5211 , TAC5212

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2TAC5212 和 TAC5211 功耗
    1. 2.1 TAC521x:禁用 PLL 时的目标模式功耗
    2. 2.2 TAC521x:启用 PLL 时的目标模式功耗
  6. 3TAC5112 和 TAC5111 功耗
    1. 3.1 TAC511x:禁用 PLL 时的目标模式功耗
    2. 3.2 TAC511x:启用 PLL 时的目标模式功耗
  7. 4最低功耗设置
    1. 4.1 电源调优选项
  8. 5总结
  9. 6参考资料

TAC521x:禁用 PLL 时的目标模式功耗

本节介绍了当 PLL 处于禁用状态且 AVDD 设置为 1.8V 和 3.3V 时,TAC521x 器件的典型电流消耗。

通过设置相应的位字段 B0_P0_R52[7] (PLL_DIS) 和 LOW_PWR_FILT 来禁用 PLL,必须分别为 ADC 和 DAC(ADC_LOW_PWR_FILT 和 DAC_LOW_PWR_FILT)以及 B0_P0_R78[2] 和 B0_P0_R79[2] 启用这些位字段。

当 PLL 被禁用时,默认情况下位时钟用作时钟源。或者,如果系统具有可用的低抖动时钟,则可以通过支持 GPI 的引脚 (GPIOx/GPIx) 之一在器件中使用外部时钟源 (CCLK)。

  • 如果 GPIOx 用于 CCLK 输入,则必须为 GPIOx_CFG0 寄存器中的相应 GPIOx_CFG 位字段配置 GPI 功能。
  • 如果 GPIx 用于 CCLK 输入,则必须为 GPI 功能启用 GPI_CFG 寄存器中的相应 GPIx_CFG 位字段。
  • 为 GPI 配置的引脚必须配置为 CCLK,这是通过根据配置的引脚配置 B0_P0_R15[6:5] (CCLK_SEL) 来完成的。
  • 配置 CCLK 后,必须使用外部 CCLK 作为时钟源,而不是使用 BCLK,这是通过配置 B0_P0_R52[3:1] (CLK_SRC_SEL) 来完成的。
  • 配置完成后,器件运行外部 CCLK 作为时钟源。

表 2-1 中,功耗测量禁用双二阶滤波器,DAC 和 ADC 都处于空闲通道,ADC 处于全差分输入设置,并且 12.288MHz 的外部 CCLK 通过 GPIO1 引脚用作器件时钟源。

表 2-1 禁用 PLL 时的典型电流消耗
采样频率 (kHz) 启用通道计数 输出配置 输出驱动 BCLK-FS 比率 字长 低功耗滤波器 AVDD = 1.8V AVDD = 3.3V
AVDD

电流 (mA)

DAC DR (dB-Awt) DAC THD+N (dB) ADC DR (dB-Awt) ADC THD+N (dB) AVDD 电流 (mA) DAC DR (dB-Awt) DAC THD+N (dB) ADC DR (dB-Awt) ADC THD+N (dB)
24 1 全差分 耳机 32 32 启用 8.84 113.73 -97.06 113.73 -97.06 10.26 117.14 -97.66 117.14 -97.66
24 1 全差分 线路输出 32 32 启用 8.27 114.92 -95.54 114.92 -95.54 9.58 118.78 -101.08 118.78 -101.08
24 1 单端 耳机 32 32 启用 7.89 105.22 -95.27 105.22 -95.27 9.19 111.09 -91.85 111.09 -91.85
24 1 单端 线路输出 32 32 启用 7.6 105.2 -93.38 105.2 -93.38 8.88 111.15 -97.54 111.15 -97.54
24 2 全差分 耳机 64 32 启用 15.83 113.61 -90.29 113.61 -90.29 18.45 116.73 -93.71 116.73 -93.71
24 2 全差分 线路输出 64 32 启用 14.63 114.39 -95.03 114.39 -95.03 17.08 118.08 -99.04 118.08 -99.04
24 2 单端 耳机 64 32 启用 13.82 104.91 -90.82 104.91 -90.82 16.19 110.29 -90.61 110.29 -90.61
24 2 单端 线路输出 64 32 启用 13.22 105.04 -90.81 105.04 -90.81 15.48 110.49 -97.48 110.49 -97.48
32 1 全差分 耳机 32 32 启用 9.12 108.08 -97.2 108.08 -97.2 10.56 108.88 -97.05 108.88 -97.05
32 1 全差分 线路输出 32 32 启用 8.55 108.37 -95.17 108.37 -95.17 9.89 109.01 -100.26 109.01 -100.26
32 1 单端 耳机 32 32 启用 8.16 103.82 -94.94 103.82 -94.94 9.49 107.21 -91.61 107.21 -91.61
32 1 单端 线路输出 32 32 启用 7.89 103.79 -93.14 103.79 -93.14 9.16 107.08 -97.25 107.08 -97.25
32 2 全差分 耳机 64 32 启用 16.36 108.1 -89.96 108.1 -89.96 18.95 108.77 -93.42 108.77 -93.42
32 2 全差分 线路输出 64 32 启用 15.12 108.13 -94.84 108.13 -94.84 17.62 108.82 -98.62 108.82 -98.62
32 2 单端 耳机 64 32 启用 14.36 103.65 -90.66 103.65 -90.66 16.64 106.99 -90.4 106.99 -90.4
32 2 单端 线路输出 64 32 启用 13.7 103.67 -90.73 103.67 -90.73 15.98 107.08 -96.81 107.08 -96.81
48 1 全差分 耳机 32 32 启用 8.55 113.72 -98.16 113.72 -98.16 9.98 116.68 -98.86 116.68 -98.86
48 1 全差分 线路输出 32 32 启用 7.99 114.45 -95.52 114.45 -95.52 9.3 118.29 -101.4 118.29 -101.4
48 1 单端 耳机 32 32 启用 7.63 105.23 -95.31 105.23 -95.31 8.92 110.99 -91.87 110.99 -91.87
48 1 单端 线路输出 32 32 启用 7.31 105.29 -93.3 105.29 -93.3 8.58 110.93 -97.58 110.93 -97.58
48 2 全差分 耳机 64 32 启用 15.18 113.9 -90.48 113.9 -90.48 17.81 116.75 -94.26 116.75 -94.26
48 2 全差分 线路输出 64 32 启用 13.96 114.55 -95.16 114.55 -95.16 16.43 118.34 -99.55 118.34 -99.55
48 2 单端 耳机 64 32 启用 13.17 104.93 -90.86 104.93 -90.86 15.54 110.35 -90.7 110.35 -90.7
48 2 单端 线路输出 64 32 启用 12.6 105.13 -90.72 105.13 -90.72 14.87 110.58 -97.25 110.58 -97.25
96 1 全差分 耳机 32 32 启用 9.06 113.89 -97.74 113.89 -97.74 10.5 116.8 -98.67 116.8 -98.67
96 1 全差分 线路输出 32 32 启用 8.48 114.54 -95.67 114.54 -95.67 9.82 118.37 -101.69 118.37 -101.69
96 1 单端 耳机 32 32 启用 8.11 105.27 -95.27 105.27 -95.27 9.41 110.94 -91.73 110.94 -91.73
96 1 单端 线路输出 32 32 启用 7.81 105.32 -93.43 105.32 -93.43 9.09 111.01 -97.74 111.01 -97.74
96 2 全差分 耳机 64 32 启用 15.92 113.87 -90 113.87 -90 18.51 116.83 -93.17 116.83 -93.17
96 2 全差分 线路输出 64 32 启用 14.76 114.49 -95.67 114.49 -95.67 17.23 118.56 -100.62 118.56 -100.62
96 2 单端 耳机 64 32 启用 14 104.98 -90.91 104.98 -90.91 16.36 110.5 -90.25 110.5 -90.25
96 2 单端 线路输出 64 32 启用 13.3 105.03 -90.95 105.03 -90.95 15.57 110.43 -97.03 110.43 -97.03