ZHCAEN5 October   2024 TAC5111 , TAC5112 , TAC5211 , TAC5212

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2TAC5212 和 TAC5211 功耗
    1. 2.1 TAC521x:禁用 PLL 时的目标模式功耗
    2. 2.2 TAC521x:启用 PLL 时的目标模式功耗
  6. 3TAC5112 和 TAC5111 功耗
    1. 3.1 TAC511x:禁用 PLL 时的目标模式功耗
    2. 3.2 TAC511x:启用 PLL 时的目标模式功耗
  7. 4最低功耗设置
    1. 4.1 电源调优选项
  8. 5总结
  9. 6参考资料

TAC511x:禁用 PLL 时的目标模式功耗

本节介绍了当 PLL 处于禁用状态且 AVDD 设置为 1.8V 和 3.3V 时,TAC511x 的典型电流消耗。

通过设置相应的位字段 B0_P0_R52[7] (PLL_DIS) 和 LOW_PWR_FILT 来禁用 PLL,必须分别为 ADC 和 DAC(ADC_LOW_PWR_FILT 和 DAC_LOW_PWR_FILT)以及 B0_P0_R78[2] 和 B0_P0_R79[2] 启用这些位字段。

当 PLL 被禁用时,默认情况下位时钟用作时钟源。或者,如果系统具有可用的低抖动时钟,则可以通过支持 GPI 的引脚 (GPIOx/GPIx) 之一在器件中使用外部时钟源 (CCLK)。

  • 如果 GPIOx 用于 CCLK 输入,则必须为 GPIOx_CFG0 寄存器中的相应 GPIOx_CFG 位字段配置 GPI 功能。
  • 如果 GPIx 用于 CCLK 输入,则必须为 GPI 功能启用 GPI_CFG 寄存器中的相应 GPIx_CFG 位字段。
  • 为 GPI 配置的引脚必须配置为 CCLK,这是通过根据配置的引脚配置 B0_P0_R15[6:5] (CCLK_SEL) 来完成的。
  • 配置 CCLK 后,必须使用外部 CCLK 作为时钟源,而不是使用 BCLK,这是通过配置 B0_P0_R52[3:1] (CLK_SRC_SEL) 来完成的。
  • 配置完成后,器件运行外部 CCLK 作为时钟源。

在表 3-4 中,功耗测量禁用双二阶滤波器,DAC 和 ADC 都处于空闲通道,ADC 处于全差分输入设置,并且 12.288MHz 的外部 CCLK 通过 GPIO1 引脚用作器件时钟源。

表 3-1 禁用 PLL 时的典型电流消耗
采样频率 (kHz) 启用通道计数 输出配置 输出驱动 BCLK-FS 比率 字长 低功耗滤波器 AVDD = 1.8V AVDD = 3.3V
AVDD 电流 (mA) DAC DR (dB-Awt) DAC THD+N (dB) ADC DR (dB-Awt) ADC THD+N (dB) AVDD 电流 (mA) DAC DR (dB-Awt) DAC THD+N (dB) ADC DR (dB-Awt) ADC THD+N (dB)
24 1 全差分 耳机 32 32 启用 8.74 109.99 -99.28 109.99 -99.28 10.19 114.87 -98.26 114.87 -98.26
24 1 全差分 线路输出 32 32 启用 8.18 110.16 -93.48 110.16 -93.48 9.51 115.3 -96.26 115.3 -96.26
24 1 单端 耳机 32 32 启用 7.83 101.88 -94.71 101.88 -94.71 9.11 107.69 -91.68 107.69 -91.68
24 1 单端 线路输出 32 32 启用 7.52 101.9 -92.64 101.9 -92.64 8.81 107.61 -96.33 107.61 -96.33
24 2 全差分 耳机 64 32 启用 15.62 109.78 -92.84 109.78 -92.84 18.3 114.44 -93.52 114.44 -93.52
24 2 全差分 线路输出 64 32 启用 14.43 110.02 -92.9 110.02 -92.9 16.91 114.7 -91.74 114.7 -91.74
24 2 单端 耳机 64 32 启用 13.65 101.71 -92.97 101.71 -92.97 16.05 107.38 -91.19 107.38 -91.19
24 2 单端 线路输出 64 32 启用 13.09 101.77 -91.67 101.77 -91.67 15.36 107.48 -95.75 107.48 -95.75
32 1 全差分 耳机 32 32 启用 9.01 106.64 -97.75 106.64 -97.75 10.46 108.38 -97.29 108.38 -97.29
32 1 全差分 线路输出 32 32 启用 8.45 106.81 -93.27 106.81 -93.27 9.78 108.52 -95.97 108.52 -95.97
32 1 单端 耳机 32 32 启用 8.1 101.36 -94.44 101.36 -94.44 9.43 105.61 -91.51 105.61 -91.51
32 1 单端 线路输出 32 32 启用 7.8 101.28 -92.44 101.28 -92.44 9.08 105.42 -96.09 105.42 -96.09
32 2 全差分 耳机 64 32 启用 16.11 106.72 -92.71 106.72 -92.71 18.74 108.35 -93.1 108.35 -93.1
32 2 全差分 线路输出 64 32 启用 14.94 106.8 -92.81 106.8 -92.81 17.4 108.35 -91.96 108.35 -91.96
32 2 单端 耳机 64 32 启用 14.16 101.23 -93.15 101.23 -93.15 16.54 105.42 -90.78 105.42 -90.78
32 2 单端 线路输出 64 32 启用 13.57 101.17 -91.55 101.17 -91.55 15.87 105.43 -95.33 105.43 -95.33
48 1 全差分 耳机 32 32 启用 8.46 109.86 -97.92 109.86 -97.92 9.88 114.4 -98.72 114.4 -98.72
48 1 全差分 线路输出 32 32 启用 7.89 109.85 -93.48 109.85 -93.48 9.22 114.96 -96.32 114.96 -96.32
48 1 单端 耳机 32 32 启用 7.53 101.88 -94.5 101.88 -94.5 8.84 107.64 -91.67 107.64 -91.67
48 1 单端 线路输出 32 32 启用 7.22 101.93 -92.54 101.93 -92.54 8.51 107.61 -96.52 107.61 -96.52
48 2 全差分 耳机 64 32 启用 14.98 109.94 -92.52 109.94 -92.52 17.6 114.31 -94.63 114.31 -94.63
48 2 全差分 线路输出 64 32 启用 13.79 109.86 -92.92 109.86 -92.92 16.32 114.94 -91.78 114.94 -91.78
48 2 单端 耳机 64 32 启用 13.04 101.74 -92.93 101.74 -92.93 15.4 107.5 -91.17 107.5 -91.17
48 2 单端 线路输出 64 32 启用 12.49 101.76 -91.71 101.76 -91.71 14.7 107.42 -95.59 107.42 -95.59
96 1 全差分 耳机 32 32 启用 8.97 109.85 -99.22 109.85 -99.22 10.38 114.44 -98.66 114.44 -98.66
96 1 全差分 线路输出 32 32 启用 8.38 109.95 -93.52 109.95 -93.52 9.72 114.87 -96.45 114.87 -96.45
96 1 单端 耳机 32 32 启用 8 101.84 -94.77 101.84 -94.77 9.36 107.56 -91.67 107.56 -91.67
96 1 单端 线路输出 32 32 启用 7.72 101.76 -92.7 101.76 -92.7 9.01 107.65 -96.49 107.65 -96.49
96 2 全差分 耳机 64 32 启用 15.8 109.74 -93.54 109.74 -93.54 18.42 114.5 -94.34 114.5 -94.34
96 2 全差分 线路输出 64 32 启用 14.54 110.04 -93.38 110.04 -93.38 17.04 114.94 -93.15 114.94 -93.15
96 2 单端 耳机 64 32 启用 13.83 101.7 -93.3 101.7 -93.3 16.12 107.5 -90.53 107.5 -90.53
96 2 单端 线路输出 64 32 启用 13.24 101.73 -91.66 101.73 -91.66 15.44 107.46 -95.86 107.46 -95.86