ZHCAEM9 October 2024 OPT4001-Q1
为了更大限度地提高器件可靠性,TI 建议在器件顶部施加一滴环氧树脂。该环氧树脂滴需要足够大,以覆盖器件并与器件所有侧面的 FPCB 接触。施加的环氧树脂量需要控制,确保环氧树脂不会在器件底部的器件检测区域附近流动。气动环氧树脂分配器可控制沉积的环氧树脂量,并确保在器件之间保持一致性。该环氧树脂滴旨在避免器件直接接触外部物体,并通过在器件和柔性 PCB 之间提供额外的稳定性来提高板级可靠性。
环氧树脂的额定温度必须高于应用预期的最大温度范围。需要选择环氧树脂的粘度以使环氧树脂能够流动,从而接触器件和柔性 PCB 之间的焊点。不过,环氧树脂不能流动,以免妨碍或侵入检测区域的视场。图 4-2 展示了通过柔性 PCB 切口看到的正确的环氧树脂施加示例。
不同切口形状(十字形、圆形、矩形等)的环氧树脂施加指南是相似的。需要注意的是,环氧树脂不要通过切口流到 FPCB 或检测区域的另一侧。例如,在十字形切口图像中可以看到器件和柔性电路板之间的间隙,这些间隙可以实现非常大的视场。确保环氧树脂不会通过这些间隙流入传感器的视场。