ZHCAEM9 October   2024 OPT4001-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2封装
  6. 3处理
  7. 4可靠性建议
  8. 5总结
  9. 6参考资料

封装

在采用朝下组装方式时,PicoStar™ 封装需要在柔性 PCB (FPCB) 上使用切口,以便光线能够到达检测区域。增大切口尺寸可以更大限度地增加传感器的视场,从而实现出色的光学性能。最大切口尺寸可能受限于 FPCB 制造和装配车间的制造能力。图 2-1 展示了 PCB 切口形状的两个选项(十字形和圆形)。PCB 焊盘和切口之间所需的间隙通常很小,需要咨询 FPCB 供应商了解具体情况。

 柔性 PCB 切口建议图 2-1 柔性 PCB 切口建议

OPT4001YMN 采用 4 引脚设计,焊盘之间的对角线距离大于 800µm,可通过简单的圆形切口实现非常大的视场 (>50°)。使用十字形切口可以在焊盘不受限制的方向进一步更大限度地扩大视场,从而实现出色的光学性能。矩形切口可以在一个方向上实现与十字形切口相似的最大视场,但可能会在相反方向上稍微限制视场。下面的图像展示了十字形和矩形情况的 PCB 布局和切口形状示例。

 具有十字形切口的布局示例图 2-2 具有十字形切口的布局示例
 装有 OPT4001YMN-Q1 并通过十字形切口接收光的 FPCB 图像图 2-4 装有 OPT4001YMN-Q1 并通过十字形切口接收光的 FPCB 图像
 具有矩形切口的布局示例图 2-3 具有矩形切口的布局示例
 装有 OPT4001YMN-Q1 并通过矩形切口接收光的 FPCB 图像图 2-5 装有 OPT4001YMN-Q1 并通过矩形切口接收光的 FPCB 图像