ZHCAEL8 October 2024 TX7364
| 特性 | 旧设计 | 新设计 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 盲孔 | 必需 | 不需要 | 新设计中仅需要通孔 |
| 信号路由 | 复杂 | 更简单 | 要布线的信号数量更少 |
| 电路板面积 | 较大 | 较小 | 新设计中器件布局的外形尺寸为 38mm × 37mm,而旧设计中为 42mm × 44mm。面积减少近 30%。 |
| EVM 成本 | 较高 | 较低 | |
| 所需的无源器件 | 较多 | 非常少 | 在新设计中,TX 芯片所需的去耦电容器数量更少 |
| 功耗 | 较高 | 较低 | 使用 TX7364 的新设计在驱动相同的传感器负载时可提供更高的功效。 |
| 所需的 TX 器件数量 | 4 | 2 | 凭借更高的集成度,只需 2 个 TX 芯片,而不是 4 个。 |