ZHCAEL8 October   2024 TX7364

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1TX7364 和主要规格简介
  5. 2现有设计
  6. 3TX7364 相对于 TX7332 的优势
  7. 4采用 TX7364 的新参考设计
  8. 5新设计的优势
  9. 6总结
  10. 7参考资料

现有设计

TI 的参考设计演示了如何将 TX7332 与 AFE5832LP 结合使用来构建 128 通道发送器、64 通道接收器设计。图 2-1图 2-2 分别展示了 PCB 的顶层和底层布局。TX7332 在单个器件中提供 32 个通道,使用了四个器件,其中两个放置在顶层,两个放置在底层,两个 AFE5832LP 放置在顶层,如图 2-1 所示。由于在狭小的空间内存在如此多的输入和输出信号,电路板使用盲孔来扇出来自器件的信号,与通孔相比,这些盲孔的成本通常相当高。

 EVM 的顶层图 2-1 EVM 的顶层
 EVM 的底层图 2-2 EVM 的底层