ZHCAEL8 October 2024 TX7364
本应用手册探讨了适用于便携式超声波系统的新参考设计的优势。本应用手册继续说明了采用 TI 最新的超声波发送器之一 TX7364 与采用 TX7332 的现有设计相比具有多项优势。本应用手册重点介绍了 TX7364 相对于 TX7332 的优势,以及与现有设计相比,在 EVM 设计中使用该设计如何减小电路板面积,降低成本并提高布局的整体简单性。