ZHCAEL8 October 2024 TX7364
当前,对便携式超声波系统的需求正在迅速增长。在开发系统级设计时,该领域面临的一些关键挑战包括更高的通道集成度、小外形尺寸、优化的布局性能、更小的电路板尺寸、更低的成本和功耗。利用过去的产品,TI 提供了展示 128 通道发送、64 通道接收设计的参考设计。当前的参考设计使用 TX7332(32 通道,1.2A 驱动,作为发送器)和 AFE5832LP(32 通道接收器)。本应用手册说明了将 TX7332 替换为 TI 最新 64 通道 1A 驱动发送器 TX7364 的下一代设计的优势。本应用手册进一步重点介绍了 TX7364 相对于 TX7332 的优势,即在不影响性能的情况下简化布局,减小电路板尺寸并降低构建成本。