ZHCAEL8 October 2024 TX7364
表 3-1 重点介绍了 TX7364 相对于 TX7332 的优势。
| 标称规格 | TX7332 | TX7364 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟规格 | ||||
| 驱动能力峰峰值 | 200 | 200 | V | |
| 通道 | 32 | 64 | TX7364 提供 2 个集成 | |
| 驱动 | 1.2 | 1 | A | |
| 真正的 RTZ | 是 | 是 | ||
| TRSW 导通阻抗 | 24 | 26 | Ω | |
| 功耗 | 较高 | 较低 | mW | TX7364 的功耗更低,因此在驱动相同的传感器负载时可提供更高的脉冲发生器效率。 |
| 热关断 | 是 | 是 | ||
| 集成无源器件 | 否 | 是 | TX7364 需要更少的板载去耦电容器,从而节省布板空间。 | |
| 电路板去耦电容器 | 需要较多去耦电容器 | 需要较少去耦电容器 | TX7364 在 PCB 上所需的电容器数量要少得多,从而节省电路板面积。 | |
| 数字规格 | ||||
| BF 时钟分辨率 | 5 | 2.5 | ns | TX7364 可提供一半的时钟分辨率 |
| 可能的最大延迟 | 41 (13bits) | 82(14 位) | us | 在 200MHz 的最大波束形成器时钟速度下,TX7364 可提供 2 倍的延迟 |
| 波形定义的状态 | 32 个配置文件 | 片上 RAM 能够存储多个配置文件,远大于 32 个。 | TX7364 具有 16 个片上 RAM,用于存储延迟和模式信息 | |
| SPI 模式 | CMOS | LVDS | LVDS 接口可实现更高的速度和更低的开关功率 | |
| SPI 速度 | 100 | 400 | MHz | TX7364 可提供 4 倍的编程速度 |
| SPI 错误检测 | 无 | CRC 检查 | TX7364 具有更高的可靠性,能够防止错误信息被写入器件 | |
| 封装规格 | ||||
| 封装尺寸 | 17x11 | 12x12 | mm | TX7364 的面积减少了 25%,但通道数量增加了 1 倍 |
| 引脚 | 260 | 196 | 引脚数量较少,从而简化布局和布线 | |
| 间距 | 0.8 | 0.8 | mm | 满足 IEC 要求,在空间受限的情况下更轻松地进行信号布线 |