ZHCAEL1B October 2024 – October 2025 DS90UB971-Q1
在使用 PoC 的 ADAS 应用中,电缆屏蔽层不仅作为远程摄像头的直流电源的返回路径,还用作两个系统之间的接地基准。高能干扰事件(包括 ESD 冲击和天线辐射发射)可能会导致串行器和解串器器件之间的系统接地基准出现瞬态中断,从而导致位错误。为减轻这种影响,应确保在 FPD 电缆的两侧将电缆屏蔽层连接到系统地并将电感降到最低。TI 建议确保通过可靠连接而非散热齿条将连接器接地引脚连接到多个层上的 PCB 接地平面。
请注意,建议的布局不仅提供了连接器 GND 引脚与大型实心 GND 平面之间的直接连接,而且还通过多个过孔将 GND 平面与其他电路板层上的 GND 平面相连。在此设计中,电路板的全部 8 层都在连接器下方包含一个 GND 平面。