ZHCAEL1B October 2024 – October 2025 DS90UB971-Q1
在系统设计中,减轻 ESD 对性能影响的一个关键方面是提供低电感的放电路径,以便将能量引导远离高速信号。为实现这一目标,其中一种有效方法是在 PCB 接地端和连接到机箱接地端的外壳之间提供良好的接触。通过在 PCB 周边实现外露接地环,可以通过弹簧连接或导电螺钉和紧固件为外壳提供多个与电路板接地端的接触点。PCB 的两侧需要通过低电感连接与外壳接地相连。这有助于防止电路板局部区域内的接地反弹。