ZHCAEK9 October 2024 AMC7908
图 1-1 重点展示了 AMC7908 的典型应用。
AMC7908 具有 8 个 DAC 输出和 4 个 OUT 输出。DAC 分为两组,每组具有单独的电源电压。每个 DAC 组可在 0V 至 10V 或 –10V 至 0V 的电压范围内运行,从而使一个器件能够同时为 LDMOS 和 GaN PA 供电。DAC 缓冲器可自动检测 VCC 和 VSS 电压,并相应地设置 DAC 输出范围。启动时,所有 DAC 均钳位至 VSS,并且 OUT 开关连接至 VSS。每个 DAC 输出都具有可选择的拉/灌电流最大值:15mA、30mA、90mA 和 120mA
OUT 引脚是低导通电阻开关式输出,具有三个连接选项:相邻的偶数 DAC、相邻的奇数 DAC 和 VSS 电源。虽然 OUT 引脚旨在使用相邻的 DAC 快速开关 PA 栅极,但这不是必需的。这些开关式输出还可以从 DAC 电压切换到 VSS,从而允许将未使用的 DAC 通道用于无需快速开关的栅极偏置。OUT 引脚和 DAC 引脚之间开关的典型电阻为 10Ω,OUT 和 VSS 之间开关的典型电阻为 15Ω。
集成式 16 位 ADC 具有六个输入:两个高压输入 (ADCHV) 和两组高侧电流分流监测输入 (SENSE)。ADCHV 通道支持高达 85V 的电压,以监测 GaN 和 GaA PA 的 VDRAIN。SENSE 引脚用于监测 VDRAIN 电流,需要一个外部分流电阻器。此外,AMC7908 还具有板载温度传感器。如果 AMC7908 靠近 PA 放置,则温度传感器可用于监测 PA 的温度。高压输入、电流检测输入和温度传感器具有可配置的警报上限值和下限值。如果 ADC 检测到警报条件,则 DAC 和 OUT 输出会钳位至 VSS 以保护 PA。