ZHCAEK9 October   2024 AMC7908

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1AMC7908 用于 PA 偏置
  5. 2输出特性
  6. 3PA 监测
  7. 4电源时序
  8. 5总结
  9. 6参考资料

PA 监测

AMC7908 具有用于电压、电流和温度监测的 16 位 ADC。每个 ADC 输入都具有用户可配置的警报上限值和下限值。如果 ADC 值超过这些限值,则会触发内部警报,并且器件会将 DAC 和 OUT 输出钳位至 VSS。用户可以选择针对每个特定警报钳位哪个特定 DAC 和 OUT 输出。此外,ADC 还会监测 VCC、VSS 和内部基准,并在这些电压超出范围时触发警报条件。图 3-1 展示了 ADC 警报方框图。

 ADC 监测图 3-1 ADC 监测