ZHCAEK9 October   2024 AMC7908

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1AMC7908 用于 PA 偏置
  5. 2输出特性
  6. 3PA 监测
  7. 4电源时序
  8. 5总结
  9. 6参考资料

输出特性

OUT 引脚的用途是对关断电压(也称为 CLAMP)和导通电压之间 PA 栅极进行开关。导通电压由 OUT 组中的偶数 DAC 提供。输出引脚的 CLAMP 可以设置为奇数 DAC 电压或 VSS 电源。对 CLAMP 使用奇数 DAC 可提供更精确的夹断电压。对 CLAMP 使用 VSS 可以释放未使用的 DAC 以用于其他栅极偏置,从而允许 AMC7908 上有多达 8 个偏置点。这些开关通过软件位或硬件引脚切换。图 2-1 展示了如何在 AMC7908 中配置 OUTA0 开关。OUT 组如表 2-1 所示。

OUT 引脚具有快速导通和关断开关功能,适用于 TDD 等特定应用。输出开关通过使用电容电荷共享快速切换。为了实现此功能,必须在 DAC 输出端从外部放置大电容器,在 OUT 输出端放置小电容器。当开关在不同输出之间切换时,输出端的小电容器会由较大的 DAC 电容器快速充电,从而实现快速的输出开关。

 输出开关配置图 2-1 输出开关配置
表 2-1 OUT 组
OUT 引脚 导通 DAC 钳位选项
OUTA0 DACA0 DACA1、VSSA
OUTA2 DACA2 DACA3、VSSA
OUTB0 DACB0 DACB1、VSSB
OUTB2 DACB2 DACB3、VSSB