ZHCAEK9 October 2024 AMC7908
AMC7908 是一款一体化 PA 偏置控制器。集成式 DAC、ADC 和开关有助于消除 PA 控制器系统中常见的大多数分立式元件,同时提供其他优势。灵活的输出开关结构允许有 4 到 8 个单独的栅极偏置点,并可同步控制 LDMOS 和 GaN 栅极。ADC 为系统提供精确的 PA 电压、电流和温度监测。AMC 的集成特性可确保在 ADC 检测到警报时关断 PA 栅极。除了导通时序控制外,AMC7908 也是一款非常稳健的 PA 控制器,适用于任何需要 PA 的系统。