ZHCAEK9 October   2024 AMC7908

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1AMC7908 用于 PA 偏置
  5. 2输出特性
  6. 3PA 监测
  7. 4电源时序
  8. 5总结
  9. 6参考资料

电源时序

必须在受控例程中为 PA 上电和断电,从而防止在施加 VDRAIN 后损坏 PA。如果栅极电压过高,PA 可能会在饱和模式下运行,并对 PA 或安装 PA 的电路板造成热损坏。AMC7908 上电后,要实现 PA 的正确启动时序控制,需要执行以下步骤:

  1. 打开 AMC7908 的电源。
  2. 将栅极电压配置为适当的夹断电压,以便 PA 保持关断状态。
  3. 启用 VDRAIN 电压。
  4. 施加 VDRAIN 后,可以增大栅极偏置以设置所需的 PA 功率输出。
  5. 最后,可启用射频信号。这样,PA 即可发送信号。

通过倒序执行上电步骤即可安全关断 PA:

  1. 禁用来自 PA 的射频信号。
  2. 将 DAC 输出减小到夹断值以关闭 PA。
  3. 禁用 VDRAIN 电压。
  4. 在 PA 完全禁用后禁用 DAC 输出。
  5. 打开 AMC7908 的电源开关。