ZHCAEK3A October   2024  – March 2026 TLV702 , TLV703 , TLV755P , TPS74401 , TPS7A13 , TPS7A14 , TPS7A20 , TPS7A21 , TPS7A49 , TPS7A52 , TPS7A53 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A57 , TPS7A74 , TPS7A83A , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7H1111-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1线性稳压器开通时间简介
  5. 2是什么影响了 LDO 的上升时间?
    1. 2.1 简单用例
      1. 2.1.1 情况 1:带 NR 滤波器但不带 CFF 电容的 LDO
      2. 2.1.2 情况 2:带 CFF 电容的 NR 滤波器
      3. 2.1.3 快速充电电路
      4. 2.1.4 非优选 LDO 行为
        1. 2.1.4.1 外加电压偏置
        2. 2.1.4.2 快速充电电流容差
        3. 2.1.4.3 内部误差放大器失调电压
        4. 2.1.4.4 温度会影响快速充电电流源
        5. 2.1.4.5 误差放大器共模电压
        6. 2.1.4.6 基准电压 (VREF) 斜坡时间决定了开通时间
        7. 2.1.4.7 在压降模式下启动
        8. 2.1.4.8 COUT 值过大会导致内部限流
        9. 2.1.4.9 大信号 LDO 带宽的限制
    2. 2.2 具体用例和示例
      1. 2.2.1 情况 3:带 RNR/SS 和并联 IFC 快速充电的精密电压基准
      2. 2.2.2 情况 4:带 IFC 快速充电但不带 RNR/SS 的精密电压基准
      3. 2.2.3 情况 5:精密电流基准
      4. 2.2.4 情况 6:软启动时序
  6. 3系统注意事项
    1. 3.1 浪涌电流计算
    2. 3.2 浪涌电流分析
    3. 3.3 最大压摆率
  7. 4总结
  8. 5结语
  9. 6参考资料

大信号 LDO 带宽的限制

在一些 LDO 稳压器中,内部误差放大器的带宽对开通时间有较大的影响。开通时间本质上是大信号行为,而某些器件中的误差放大器在响应此类行为时速度较慢。这种情况尤其出现在一些老旧器件(如 LM317 或 TLV1117)中,或者某些在基准电压和 NR/SS 滤波器之间存在放大器的器件(如 TPS7A47)中。为了获得更好结果,请查阅器件数据表,了解内部带宽限制 LDO 稳压器时,稳压器的预期开通时间。