ZHCAEJ8
October 2024
TAC5412-Q1
1
摘要
商标
1
引言
2
信号发生器 1 (SG1)
2.1
信号发生器 1 简介
2.2
信号发生器 1 振幅和输出通道
2.3
信号发生器 1 频率
2.4
使用 PPC3 生成寄存器系数
3
ADSR 包络参数
3.1
ADSR 简介
3.2
重启计时器和延音计时器
3.3
起音、释音和衰减计时器
3.4
延音电平
3.5
ADSR 包络示例脚本
3.6
超声波活动检测 (UAD) ADSR 模式
4
信号发生器 2 (SG2)
4.1
信号发生器 2 简介
4.2
信号发生器 2 振幅
4.3
信号发生器 2 频率
4.4
信号发生器 2 模式
4.4.1
手动模式
4.4.2
连续脉冲模式
4.4.3
单稳态模式
5
总结
2
信号发生器 1 (SG1)
图 2-1
SG1 示例脚本中的示波器捕获:2Vrms 满量程时的 600Hz 信号