ZHCAEJ8 October 2024 TAC5412-Q1
寄存器 B0_P23_R124 (0x7C) 至 B0_P23_R127 (0x7F) 配置 SG2 线性调频脉冲启动频率。寄存器 B0_P24_R08 (0x08) 至 B0_P24_R11 (0x0B) 配置 SG2 线性调频脉冲增量频率。请参阅表 4-2。
尽管 SG1 和 SG2 的振幅和通道选择方法相同,但两者的频率配置都不同。线性调频脉冲启动频率和线性调频脉冲增量频率构成 SG2 频率参数。这些参数都是 32 位 I2C 命令,彼此无关。
线性调频脉冲启动频率是在每个工作采样率下,采样信号在一秒的首次采样中的频率。这可以被视为开始频率。
线性调频脉冲增量频率是指在定义的时间段内,每个样本直到最后一个样本为止的频率上升。在每次采样中,下一次的频率上升会与前一次采样中的最后一个频率相加。此参数会强制频率扫描通过启动频率。也可以将其配置为不创建任何扫描。
设置这些参数后,这将应用于 SG2 的任何输出通道。使用这些公式生成 32 位 I2C 脚本以配置 SG2 频率。
其中,k 是线性调频脉冲启动频率常数或线性调频脉冲增量频率常数。此公式适用于为两个频率参数生成十六进制系数。
在 PPC3 中,使用线性调频脉冲发生器频率滚动选项来设置 SG2 频率。图 4-2 是 SG2 GUI 的图像。
图 4-2 SG2 频率配置 GUI页 | 寄存器 | 说明 | 复位值 |
|---|---|---|---|
0x17 | 0x7C | ASIOUT_BYT1[7:0] | 0x00 |
| 0x17 | 0x7D | ASIOUT_BYT2[7:0] | 0x00 |
| 0x17 | 0x7E | ASIOUT_BYT3[7:0] | 0x00 |
| 0x17 | 0x7F | ASIOUT_BYT4[7:0] | 0x00 |
页 | 寄存器 | 说明 | 复位值 |
|---|---|---|---|
0x18 | 0x08 | ASIOUT__BYT1[7:0] | 0x00 |
| 0x18 | 0x09 | ASIOUT_BYT2[7:0] | 0x00 |
| 0x18 | 0x0A | ASIOUT_BYT3[7:0] | 0x00 |
| 0x18 | 0x0B | ASIOUT_BYT4[7:0] | 0x00 |