ZHCAEJ8 October 2024 TAC5412-Q1
寄存器 B0_P18_R32 (0x20) 至 B0_P1_R47 (0x2F) 配置 SG1 频率。SG1 频率配置是在振幅和输出通道配置之后进行的。请参阅节 2.2。
这组公式为 SG1 频率配置生成寄存器系数:
请注意生成的 LSB 值右移 1 位。这对于执行正确的 I2C 命令非常重要。这些公式会生成用于 SG1 频率配置的 I2C 命令脚本中的最高有效位 (msb) 和最低有效位 (lsb) 值。
SG1 频率配置是一对 32 位 I2C 命令,向所有输出通道写入单个频率。在这种频率配置中,不隔离任何通道。信号会基于通道选择配置,仅出现在所选的任何输出通道上。请参阅节 2.2。
SG1 在所选的所有通道上保持相同的频率。通常,对于 SG1 和 SG2,所有通道中都维持一种振幅和频率配置。
下面是用于 SG1 频率配置的示例脚本模板。此脚本模板显示了寄存器系数的放置。这是基于上述 h_msb、h_lsb、y_msb 和 y_lsb 公式的结果以及本节末尾的 SG1 示例脚本得出的。
#Based off SG1's 600Hz example script.
#64-bit command from SG1 to OUT1
#w a0 20 [31:24] [23:16] [15:8] [7:0] [31:24] [23:16] [15:8] [7:0]
#64-bit command from SG1 to OUT2
#w a0 28 [31:24] [23:16] [15:8] [7:0] [31:24] [23:16] [15:8] [7:0]
#based off SG1 frequency equations.
#w a0 20 [h_msb] [y_msb ]
#w a0 28 [h_lsb, right shift by 1-bit] [y_lsb, right shift by 1-bit]
#600Hz from SG1.
w a0 20 99 7f ec 00 7f 9a fc b8 #[h_msb] [y_msb]
w a0 28 1c ea f1 80 0a 0a f2 99 #[h_lsb] [y_lsb] 在 PPC3 中,SG1频率配置是使用频率滚动 GUI 完成的。图 2-3 是 SG1 频率滚动 GUI 的图像。
图 2-3 SG1 频率配置 GUI| 页 | 寄存器 | 说明 |
|---|---|---|
0x12 | 0x20 | 可编程 OUT1 BEEP GEN sin(x) 系数字节 [31:24] |
| 0x12 | 0x21 | 可编程 OUT1 BEEP GEN sin(x) 系数字节 [23:16] |
| 0x12 | 0x22 | 可编程 OUT1 BEEP GEN sin(x) 系数字节 [15:8] |
| 0x12 | 0x23 | 可编程 OUT1 BEEP GEN sin(x) 系数字节 [7:0] |
| 0x12 | 0x24 | 可编程 OUT1 BEEP GEN cos(x) 系数字节 [31:24] |
| 0x12 | 0x25 | 可编程 OUT1 BEEP GEN cos(x) 系数字节 [23:16] |
| 0x12 | 0x26 | 可编程 OUT1 BEEP GEN cos(x) 系数字节 [15:8] |
0x12 | 0x27 | 可编程 OUT1 BEEP GEN cos(x) 系数字节 [7:0] |
| 0x12 | 0x28 | 可编程 OUT2 BEEP GEN sin(x) 系数字节 [31:24] |
| 0x12 | 0x29 | 可编程 OUT2 BEEP GEN sin(x) 系数字节 [23:16] |
| 0x12 | 0x2A | 可编程 OUT2 BEEP GEN sin(x) 系数字节 [15:8] |
| 0x12 | 0x2B | 可编程 OUT2 BEEP GEN sin(x) 系数字节 [7:0] |
| 0x12 | 0x2C | 可编程 OUT2 BEEP GEN cos(x) 系数字节 [31:24] |
| 0x12 | 0x2D | 可编程 OUT2 BEEP GEN cos(x) 系数字节 [23:16] |
| 0x12 | 0x2E | 可编程 OUT2 BEEP GEN cos(x) 系数字节 [15:8] |
| 0x12 | 0x2F | 可编程 OUT2 BEEP GEN cos(x) 系数字节 [7:0] |
# Key: w a0 XX YY ==> write to I2C address 0xa0, to register 0xXX, data 0xYY
# # ==> comment delimiter
#
#The following list gives an example sequence of items that must be #executed in the time between powering the device up and reading data #from the device. Note that there are other valid sequences depending #on which features are used.
#See the corresponding EVM user guide for jumper settings and audio #connections.
#
# Line-Out Fully-Differential 2-channel : OUT1P_M- Ch1, OUT2P_M- Ch2.
# FSYNC = 48 kHz (Output Data Sample Rate), BCLK = 12.288 MHz (BCLK/FSYNC = 256) ###################################################################
#SG1 example script
#SG1; DAC1 OUT1P & OUT1M; Differential 600Hz
w a0 00 00 # locate page x00
w a0 01 01 # device reset
w a0 02 09 # vref and dreg enable
w a0 00 01 # locate page x01
w a0 2d 08 # enable SG1
#Channel selection and amplitude configuration
w a0 00 11 # locate page 0x11
w a0 68 40 00 40 00 # mix SG1 to DAC1 L & R Channels and
# set the amplitude to full-scale, 0dB.
#Frequency configuration
w a0 00 00 # locate page 0x00
w a0 7f 00 # locate book 0x00
w a0 00 12 # locate page 0x12
#600Hz
w a0 20 99 7f ec 00 7f 9a fc b8 #sinx and cosx upper bits
w a0 28 1c ea f1 80 0a 0a f2 99 #sinx and cosx lower bits
#Output configuration
w a0 00 00 # locate page 0x00
#differential mode is the default output mode
#w a0 64 24 #option to set to single-ended mode
w a0 76 0c #enable DAC1, CH 1 & 2 180deg out of phase diff. mode
w a0 78 40 #enable DAC