ZHCAEJ8 October 2024 TAC5412-Q1
寄存器 B0_P17_R112 (0x70) 至 B0_P17_R119 (0x77) 配置 SG2 振幅。请参阅SG2 振幅和输出通道的可编程寄存器映射。
节 2.2 中采用的方法转移到 SG2。在适当的 SG2 寄存器上实现这些 I2C 和 PPC3 概念。
|
页 |
寄存器 |
说明 |
复位值 |
|---|---|---|---|
0x11 | 0x70 | 侧链 DAC 混频器,SG2 至 OUT1M 系数字节 [15:8] | 0x00 |
0x11 | 0x71 | 侧链 DAC 混频器,SG2 至 OUT1M 系数字节 [7:0] | 0x00 |
0x11 | 0x72 | 侧链 DAC 混频器,SG2 至 OUT1P 系数字节 [15:8] | 0x00 |
0x11 | 0x73 | 侧链 DAC 混频器,SG2 至 OUT1P 系数字节 [7:0] | 0x00 |
0x11 | 0x74 | 侧链 DAC 混频器,SG2 至 OUT2M 系数字节 [15:8] | 0x00 |
0x11 | 0x75 | 侧链 DAC 混频器,SG2 至 OUT2M 系数字节 [7:0] | 0x00 |
0x11 | 0x76 | 侧链 DAC 混频器,SG2 至 OUT2P 系数字节 [15:8] | 0x00 |
0x11 | 0x77 | 侧链 DAC 混频器,SG2 至 OUT2P 系数字节 [7:0] | 0x00 |