ZHCAEJ8 October 2024 TAC5412-Q1
不得将延音电平间隔误认为是延音计时器间隔。请参阅图 3-1 以了解差异。延音电平参数用于配置衰减时间后和释音时间前的振幅。请参阅32 位 ADSR 参数的可编程寄存器映射以确定配置延音电平的寄存器。
下面的公式可生成延音电平的寄存器系数:
其中 是介于 0 到 1 之间的混音系数。这里,1 与满量程 2Vrms 相关。在 ADSR 示例脚本中查找延音电平配置的示例。
参数名称 | 页面地址 | 寄存器地址 | 手动模式 | 连续脉冲模式 | 单次 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSR EN_DIS 注释 | 1C | 40 | cfg | 不适用 | 不适用 | 0000 0000(十六进制) |
| 重启计时器 | 1C | 50 | 不适用 | cfg | 不适用 | 48ksps 时为 100ms |
| 延音计时器 | 1C | 54 | 不适用 | cfg | cfg | 48ksps 时为 10ms |
| 起音 计时器 | 1C | 58 | cfg | cfg | cfg | 48ksps 时为 2.5ms |
| 释音计时器 | 1C | 5C | cfg | cfg | cfg | 48ksps 时为 2.5ms |
| 衰减 计时器 | 1C | 60 | cfg | cfg | cfg | 48ksps 时为 0ms |
| 延音电平 | 1C | 64 | cfg | cfg | cfg | 0dB |
| pwrup_delay | 17 | 74 | 不适用 | cfg | 不适用 | 48ksps 时为 100ms |