ZHCAEF8 September   2024 UCC5880-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
  4. 2牵引逆变器系统要求
    1. 2.1 栅极驱动器
    2. 2.2 微控制器
  5. 3大功率测试
    1. 3.1 测试结果
  6. 4新一代微控制器
  7. 5结语
  8. 6术语
  9. 7资源

大功率测试

在 Wolfspeed 实验室使用 AVL 的电动机仿真器 (E-ME) 执行了大功率测试。电动机仿真器允许根据用户指定的数学模型在不同的电机类型之间进行选择。该数学模型可以是线性的,也可以是非线性的。由于 E-ME 可以模拟真实电机的行为,因此 E-ME 还包含用于模拟位置反馈的仿真器。此大功率测试中使用了非线性 PMSM 电机参数和旋转变压器仿真器。TI 开发了在扭矩模式下工作的闭环电机控制算法。扭矩命令由 PC 发送,而速度命令由 TCP 客户端 (AVL GUI) 直接提供给 E-ME。图 3-1 直观展示了这一控制系统。

TIDM-02014 使用电动机仿真器时的控制命令图 3-1 使用电动机仿真器时的控制命令

图 3-2 中,E-ME 机柜显示为 AVL 设置的一部分,其中实际放置和连接了逆变器。Yokogawa WT5000 功率分析仪和 Tektronix 5 系列示波器用于监测信号并收集测量数据。

TIDM-02014 Wolfspeed 实验室中的逆变器测试设置图 3-2 Wolfspeed 实验室中的逆变器测试设置